Skip to main content

Tapasztalja meg a tökéletes klímát a Daikin segítségével

Ahogy az ízlések eltérőek, az emberek hőérzete is személyenként más és más. 

Mi a Daikinnál azért dolgozunk, hogy mindenki számára segítsünk megtalálni az optimális, tökéletes megoldást, ha klimatizálásról van szó.

Fontos információk: Daikin elérhetősége 2020. március 16-tól

A Daikin vállalatcsoport számára munkavállalói és üzleti partnerei egészsége kiemelten fontos. A koronavírus terjedésének lassítása érdekében munkatársaink 2020. március 16. óta otthonról látják el feladataikat, irodánkban csak ügyelet működik, személyesen ügyfeleket nem tudunk fogadni.

Szolgáltatásainkat és az áruforgalmat szeretnénk a fennálló rendkívüli helyzetben is ellátni a következő feltételek mellett:

  • Kollégáink mobiltelefonon és emailben továbbra is elérhetőek.
  • Megrendelések esetén igyekszünk fenntartani a korábbi munkamenetet, de a kapacitások beszűkültek, és rajtunk kívülálló okok miatt csúszás a szállítmányozási határidőkben előállhat. Erről kollégáink egyedi értesítést küldenek.
  • A Daikin Szerviz csapata továbbra is teljes kapacitással működik, ugyanakkor bizonyos korlátozásokat – a technikusaink és ügyfeleink biztonsága és egészsége érdekében - be kellett vezetnünk. Alkatrészek számos raktárban elérhetőek. 

Bízunk benne, hogy mihamarabb visszaáll majd minden a megszokott kerékvágásba, de addig is tegyünk közösen mindannyiunk egészségéért, biztonságáért!

LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEINK

Maximális komfort

Éljen olyan környezetben, amely igazodik az Ön életmódjához!

Kiváló minőség

Lazítson és élvezze megbízható megoldásaink előnyeit!

Gazdaságos üzemeltetés

Energiahatékonyság mindenek előtt. Csökkentse energiaszámláit környezetbarát megoldásainkkal!

Intelligens szabályozás

Irányítsa klímarendszerét bárhonnan és bármikor intelligens technológia segítségével!

További kiemelt termékeink

Amikor a kevesebb több.

>> Tudjon meg többet

A jövő légkondicionálója – továbbfejlesztett Perfera számos új tulajdonsággal!

>> Tudjon meg többet

A több mint 400 000 db, európai piacon értékesített Daikin Altherma hőszivattyú termékcsalád legújabb generációja: a dizájn díjas, energiahatékony és és környezetbarát Altherma 3

>> Tudjon meg többet

Elégedett?

Értékeljen minket!

Töltse ki kérdőívünket, és nyerje meg az 5 darab Apple iPad (10.2" wifi-s 32 GB) táblagép egyikét!

 

A kis otthonoktól a nagy irodahelyiségekig

Lakástulajdonos? Kereskedő? Szállodaigazgató? A Daikin fűtési és hűtési megoldásai között biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt. Kezdje velünk a projektet, válassza ki, milyen típusú épületre keres légtechnikai megoldást! 

bg-image

Az innováció nálunk folyamatos fejlesztést jelent

Úgy gondoljuk, hogy mindig van lehetőség a fejlődésre. Ez a meggyőződésünk a hajtóereje mindennek, amit a Daikinnál teszünk. Célunk, hogy a gyártás optimalizálásától az akár 70%-os energiamegtakarítást eredményező nagy áttörésekig minden folyamatunkat áthassa a technológia. A saját tulajdonunkban lévő European Development Centre fejlesztési központunkban arra összpontosítunk, hogy környezetbarát termékeket hozzunk létre. Európában dolgozunk, fejlesztünk, az európai piac számára.

Megoldások minden igényre

 A Daikin termékek a legteljesebb körű skálán kínálnak prémium minőségű hűtési és fűtési megoldásokat a legkülönbözőbb környezeti és személyes igényekre. Válasszon az alábbi területek közül és ismerje meg termékeink széleskörű lehetőségeit!

 

 

Hírek, közlemények