Skip to main content

Indul a nyári promóciónk: a megújult Perferával most bevezető áron!  És a bevezető ár mellé most egy születésnapi nyereményjáték is társul: Szerezz be bármilyen Daikin klímát a promóció keretein belül és termékregisztrációddal indulj a játékban. 

Fődíj: Visszaadjuk a telepített klímád teljes vételárát! 

Miért válassz Daikin klímát?

Kimagasló, akár A+++ energiahatékonyság

Multi megoldásban helytakarékosan, akár 5 beltéri egységgel

Beépített wifivel a távoli elérés kényelméért

A legalacsonyabb zajhatás a maximális kényelemért

Legnépszerűbb klímáink

Perfera: továbbfejlesztett hatékonyság, megszokott kényelem

- energiahatékonyság: akár A+++ már multi alkalmazásban, fűtésben is

 

- tiszta levegő garancia: Flash Streamer ionizátor, ezüst allergén eltávolító szűrő, titánium-apatit szagtalanító szűrő és antibakteriális szűrő

 

- tökéletes légeloszlás huzatmentesen: a dupla légterelő lapátnak, a 3-D légáramlásnak és a mozgásérzékelőnek köszönhetően

 

- az Onecta applikáción keresztül távolról vezérelhető

Comfora: ár-érték arányban verhetetlen

- kompakt méret

 

- huzatmentes működés a 3-D légáramlásnak köszönhetően 

 

- energiahatékonyság: A++

 

- az Onecta applikáción keresztül távolról vezérelhető

 

Indul a születésnapi nyereményjátékunk! Nyerd vissza a készüléked árát!

Vásárolj bármilyen Daikin mono split klímát a nyereményjáték ideje alatt és a Stand-By-Me regisztrációt követően indulj a versenyben, hogy visszanyerhesd az árát. A akció részleteiről a Nyereményjáték szabályzatban tájékozódhatsz. 

 

Nyereményjáték időszak: 2024. május 20 - július 31. (SBM regisztráció utolsó napja 2024. augusztus 31.)

Kérj ajánlatot klímára!

Add meg az adataidat és a Márkaboltunk vagy egy Daikin Partnerünk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot. A lenti ársávok a klímaberendezésre és becsült telepítésre vonatkoznak. A telepítés költsége a helyszíni felmérést követően véglegesedik.